Induktiv sensor
IE5352
IEBC005-ASKG/0,3M/US
Induktiv sensor
IE5352
IEBC005-ASKG/0,3M/US
- Specielt kort hus
- Brug den hvor pladsen er trang
- Pladsbesparende kabel med M12-stik
- Langt føleområde for få driftsafbrydelser
- Reduceret lagerbestand på grund af drift som enhed med tre ledninger eller to ledninger
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 5 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M8 x 1 / L = 37 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 10; (kun i 3-leder drift) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,8 |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 2; (kun i 2-leder drift) |
Max. lækagestrøm [mA] | 0,5; (kun i 2-leder drift) |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 700 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 5 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...4,05 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 2988 | ||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 30,5 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | M8 x 1 / L = 37 |
Gevind betegnelse | M8 x 1 |
Materiale | Messing belagt med hvid bronze; aktiv flade: LCP |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,14 mm² | |
Stik: 1 x M12; kodning: A; Låsning: drejelig |