• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. IE5367

Induktiv sensor

IE5367

IEB3004-BPKG/V4A/AS

Induktiv sensor

IE5367

IEB3004-BPKG/V4A/AS

  • Specielt kort hus
  • Brug den hvor pladsen er trang
  • Tydelig visning af status
  • Meget høj skiftefrekvens
  • Robust hus i rustfrit stål til brug i krævende industrielle miljøer
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally open
Tasteafstand [mm] 4
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M8 x 1 / L = 30
Applikation
Special funktion guldbelagte kontakter; Forøget rækkevidde
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...30 DC
Strømforbrug [mA] < 10
Kapslingsklasse III
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 100
Switchfrekvens DC [Hz] 800
Kortslutningsbeskyttelse ja
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 4
Real rækkevidde Sr [mm] 4 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...3,25
Forøget rækkevidde ja
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,5 / kobber: 0,4
Hysterese [% af Sr] 1...20
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...70
Kapslingsklasse IP 65; IP 67; (med ifm stik forskriftsmæssigt fastskruet)
Godkendelser / Tests
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bestrålet 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 10 V
EN 55011 udstråling Klasse B
MTTF [År] 1447
Embedded software inkluderet ja
UL godkendelse
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Strømforsyning Limited Voltage/Current
UL godkendelsesnummer A017
Fil nummer UL E174191
Mekaniske data
Vægt [g] 14,9
Kapsling gevindtype
Montering Uskærmet
Dimensioner [mm] M8 x 1 / L = 30
Gevind betegnelse M8 x 1
Materiale rustfri stål (1.4404 / 316L); aktiv flade: LCP orange; LED vindue: PPSU; låsemøtrikker: rustfri stål (1.4404 / 316L)
Tilspændingsmoment [Nm] A = 5 mm: 2 Nm; B = 5 Nm
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 4 LED, gul
Tilbehør
Leverings omfang
låsemøtrikker: 2
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning Stik: 1 x M8; kodning: A; Kontakter: guldbelagt
diagrammer og grafer
montering