Induktiv sensor
IE5413
IEB2001-BROG/3M/BH
Induktiv sensor
IE5413
IEB2001-BROG/3M/BH
- Specielt kort hus
- Brug den hvor pladsen er trang
- Robust metalhus til brug i krævende industrielle miljøer
- Meget høj skiftefrekvens
- To-leder teknologi
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Tasteafstand [mm] | 1 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Applikation
Special funktion | Halogenfri |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 3,5 |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 4 |
Max. lækagestrøm [mA] | 0,8 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1300 |
Kortslutningsbeskyttelse | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 1 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...0,81 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
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
MTTF [År] | 5707 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 57,1 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Gevind betegnelse | M8 x 1 |
Materiale | Messing belagt med hvid bronze; PBT |
Tilspændingsmoment [Nm] | A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 3 m, PUR, Halogenfri; 2 x 0,14 mm² |
---|
diagrammer og grafer
montering
|
|
---|