• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. IE5414

Induktiv sensor

IE5414

IEC3002-BNKG/0,215M/MOLEX

Induktiv sensor

IE5414

IEC3002-BNKG/0,215M/MOLEX

  • Specielt kort hus
  • Brug den hvor pladsen er trang
  • Pladsbesparende tilslutningsteknik
  • Meget høj skiftefrekvens
  • ce
  • ukca
Produktegenskaber
Elektrisk design NPN
Udgangsfunktion normally closed
Tasteafstand [mm] 2
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M8 x 1 / L = 35
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...36 DC
Strømforbrug [mA] 15; (24 V)
Kapslingsklasse III
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design NPN
Udgangsfunktion normally closed
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 200
Switchfrekvens DC [Hz] 800
Kortslutningsbeskyttelse ja
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 2
Real rækkevidde Sr [mm] 2 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...1,6
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2
Hysterese [% af Sr] 1...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
EN 61000-4-2 ESD 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bestrålet 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 3 V
EN 55011 udstråling Klasse B
MTTF [År] 5541
Mekaniske data
Vægt [g] 13,2
Kapsling gevindtype
Montering Uskærmet
Dimensioner [mm] M8 x 1 / L = 35
Gevind betegnelse M8 x 1
Materiale Kapsling: PBT TPE-E; låsemøtrikker: Kunststof
Tilspændingsmoment [Nm] 0,25
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 4 x LED, gul
Tilbehør
Leverings omfang
låsemøtrikker: 2
gummi spændskiver: 2
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 0,215 m, PVC; 3 x 0,34 mm²
Tilslutning Stik: 1 x MOLEX