Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Tasteafstand [mm] | 4 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M8 x 1 / L = 30 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter; Forøget rækkevidde |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 10 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 800 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 4 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...3,25 |
Forøget rækkevidde | ja |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,5 / kobber: 0,4 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...20 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; (med ifm stik forskriftsmæssigt fastskruet) |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 1443 | ||||||||||
Embedded software inkluderet | ja | ||||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 15 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | M8 x 1 / L = 30 |
Gevind betegnelse | M8 x 1 |
Materiale | Rustfrit stål; aktiv flade: LCP orange; LED vindue: PPSU; låsemøtrikker: rustfri stål (1.4401 / 316) |
Tilspændingsmoment [Nm] | A = 5 mm: 2 Nm; B = 5 Nm |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M8; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|
diagrammer og grafer
montering
|
|
---|