Induktiv sensor
IE5460
IEB31,5-APKG/2M
Induktiv sensor
IE5460
IEB31,5-APKG/2M
- Specielt kort hus
- Brug den hvor pladsen er trang
- Pladsbesparende tilslutningsteknik
- Meget høj skiftefrekvens
- Robust metalhus til brug i krævende industrielle miljøer
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Tasteafstand [mm] | 1,5 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M8 x 1 / L = 20 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 10; (24 V) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 1,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 4000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 1,5 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 1,5 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...1,2 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,75 / Messing: 0,45 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | < 15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 50,8 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | M8 x 1 / L = 20 |
Gevind betegnelse | M8 x 1 |
Materiale | Kapsling: Messing forniklet; aktiv flade: LCP |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|