• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. IER206

Induktiv fuld-metal sensor

IER206

IEB2002BARKG/AM/SC/UP/0,3M/US/

Induktiv fuld-metal sensor

IER206

IEB2002BARKG/AM/SC/UP/0,3M/US/

  • Til brug i værktøjsmaskiner og metalforarbejdning
  • Bestandig over for svejseslagger takket være slip-let-belægning
  • Robust metalnæse
  • Langt føleområde for få driftsafbrydelser
  • Fantastisk forhold mellem pris og ydelse
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP/NPN
Udgangsfunktion normally open
Tasteafstand [mm] 2
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M8 x 1 / L = 45
Applikation
Special funktion guldbelagte kontakter; Forøget rækkevidde; Fuld-metal hus; hjælp til optisk indstilling
Applikation Brug i svejse applikationer
Trykbestandig [bar] 50
Bemærk note om tryk holdbarhed
aktiv flade
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...36 DC
Kapslingsklasse III
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design PNP/NPN
Udgangsfunktion normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 4,5
Minimum belastningsstrøm [mA] 2
Max. lækagestrøm [mA] 0,75
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 100
Switchfrekvens DC [Hz] 150
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 2
Operationel tasteafstand [mm] 0...1,6
Forøget rækkevidde ja
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,6 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2
Hysterese [% af Sr] 1...20
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...70
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bestrålet 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 10 V
EN 55011 Klasse B
Slag-modstandsdygtighed
1 J
MTTF [År] 1460
UL godkendelse
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Strømforsyning Limited Voltage/Current
Fil nummer UL E174191
Mekaniske data
Vægt [g] 35,9
Kapsling gevindtype
Montering Skærmet
Dimensioner [mm] M8 x 1 / L = 45
Gevind betegnelse M8 x 1
Materiale Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 316L) non-stick belægning; aktiv flade: rustfri stål (1.4404 / 316L) non-stick belægning; låsemøtrikker: rustfri stål (1.4404 / 316L) non-stick belægning
Fuld-metal hus ja
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, grøn
indstillingshjælp 1 x LED, rød
Hjælp til optisk indstilling ja
Tilbehør
Leverings omfang
låsemøtrikker: 2
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Kabel: 0,3 m, PUR; 2 x 0,34 mm²
Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt