Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 3 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M8 x 1 / L = 37,5 |
Applikation
Special funktion | Forøget rækkevidde; korrektions faktor = 1; Immun overfor elektromagnetiske felter |
---|---|
Applikation | industrielle applikationer / fabriksautomation |
Immun overfor elektromagnetiske felter | ja |
Max. magnetfelt immunitet [mT] | 300 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 20 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 2000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 3 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...2,43 |
Forøget rækkevidde | ja |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 1 / Messing: 1 / aluminium: 1 / kobber: 1 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 3...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Korrektions faktor = 1 | ja |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||
Chokbestandig |
|
||||||||||
Kontinuerlig shock-bestandighed |
|
||||||||||
Hurtige temperatur ændringer |
|
||||||||||
Salt spray test |
|
||||||||||
Embedded software inkluderet | ja |
Mekaniske data
Vægt [g] | 33,5 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | M8 x 1 / L = 37,5 |
Gevind betegnelse | M8 x 1 |
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); aktiv flade: LCP hvid; LED vindue: PEI; låsemøtrikker: rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Tilspændingsmoment [Nm] | A = 6 mm: 2 Nm; B: 5 Nm |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 0,5 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
diagrammer og grafer
montering
|
|
---|