• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. IEW206

Induktiv sensor

IEW206

IEB3006-BPKG/K1/SC/US-104

Induktiv sensor

IEW206

IEB3006-BPKG/K1/SC/US-104

  • Immun over for elektromagnetisk til svejseanvendelser
  • Bestandig over for svejseslagger takket være slip-let-belægning
  • Langt føleområde for få driftsafbrydelser
  • Korrektionsfaktor 1: Konstant føleområde på alle metaller
  • Meget høj skiftefrekvens
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally open
Tasteafstand [mm] 6
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M8 x 1 / L = 50
Applikation
Special funktion Forøget rækkevidde; korrektions faktor = 1; Immun overfor elektromagnetiske felter
Applikation Brug i svejse applikationer
Immun overfor elektromagnetiske felter ja
Max. magnetfelt immunitet [mT] 300
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...30 DC
Strømforbrug [mA] < 20
Kapslingsklasse III
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 100
Switchfrekvens DC [Hz] 2000
Kortslutningsbeskyttelse ja
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 6
Real rækkevidde Sr [mm] 6 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...4,86
Forøget rækkevidde ja
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 1 / Messing: 1 / aluminium: 1 / kobber: 1
Hysterese [% af Sr] 3...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Korrektions faktor = 1 ja
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -40...85
Kapslingsklasse IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Godkendelser / Tests
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bestrålet 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 10 V
EN 55011 Klasse B
Vibrationsbestandig
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 sweep cyklusser pr minut; 1 oktav pr. minut i 3 akser
Chokbestandig
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms halv-sinus; 3 shocks hver i hver retning af de tre koordinatakser
Kontinuerlig shock-bestandighed
EN 60068-2-27 Ea 40 g 6 ms; 4000 shocks hver i hver retning (X-Y-Z retning)
Hurtige temperatur ændringer
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cyklusser
MTTF [År] 1222
Embedded software inkluderet ja
UL godkendelse
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Strømforsyning Limited Voltage/Current
UL godkendelsesnummer A033
Fil nummer UL E174191
Mekaniske data
Vægt [g] 16,65
Kapsling gevindtype
Montering Uskærmet
Dimensioner [mm] M8 x 1 / L = 50
Gevind betegnelse M8 x 1
Materiale rustfri stål (1.4404 / 316L) non-stick belægning; aktiv flade: LCP sort; LED vindue: PEI; låsemøtrikker: Messing non-stick belægning
Tilspændingsmoment [Nm] A = 5 mm: 2 Nm; B: 5 Nm
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 4 LED, gul
Tilbehør
Leverings omfang
låsemøtrikker: 2
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A
diagrammer og grafer
montering