• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. IF0299

Induktiv sensor

IF0299

IFA2002-ABOW/SL/BS-400B

Induktiv sensor

IF0299

IFA2002-ABOW/SL/BS-400B

  • Med AC-udgang til brug i lysnettet
  • Bredt AC-driftsspændingsområde
  • Robust metalhus til brug i krævende industrielle miljøer
  • Tydelig visning af status
  • For en præcis positionsregistrering på maskiner
  • ccc
  • ce
  • ukca
Produktegenskaber
Udgangsfunktion normally open
Tasteafstand [mm] 2
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M12 x 1 / L = 77
Elektriske Data
Frekvens AC [Hz] 45...65
Driftspænding [V] 20...250 AC
Kapslingsklasse I
Beskyttet mod omvendt polaritet nej
Udgange
Udgangsfunktion normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V] 8,5
Minimum belastningsstrøm [mA] 8
Max. lækagestrøm [mA] 1,7
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Switchfrekvens AC [Hz] 25
Kortslutningssikret nej
Overbelastningssikret nej
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 2
Real rækkevidde Sr [mm] 2 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...1,62
Nøjagtighed / afvigelser
Hysterese [% af Sr] 3...15
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
EN 61000-4-3 HF bestrålet 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 3 V
EN 55011 Klasse B
MTTF [År] 932
Mekaniske data
Vægt [g] 34,4
Kapsling gevindtype
Montering Skærmet
Dimensioner [mm] M12 x 1 / L = 77
Gevind betegnelse M12 x 1
Materiale Kapsling: Messing belagt med hvid bronze; aktiv flade: PBT-GF30 natural; Møtrikker: Messing belagt med hvid bronze; LED vindue: PBT natural
Tilspændingsmoment [Nm] A = 3 mm: 3,5 Nm; B: 7 Nm
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, rød
Elektrisk tilslutning
Påkrævet sikring miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; flink
Tilbehør
Leverings omfang
låsemøtrikker: 2
Bemærkning
Bemærkning
Anbefaling: Kontrollér apparatet for sikker funktion efter en kortslutning.
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: B
diagrammer og grafer
montering