• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. IF5541

Induktiv sensor

IF5541

IFB3002-ANKG/US-100-DNS

Induktiv sensor

IF5541

IFB3002-ANKG/US-100-DNS

  • Specielt kort hus
  • Brug den hvor pladsen er trang
  • Meget høj skiftefrekvens
  • Stort driftstemperatur interval
  • Robust metalhus til brug i krævende industrielle miljøer
  • ce
  • ukca
Produktegenskaber
Elektrisk design NPN
Udgangsfunktion normally open
Tasteafstand [mm] 2
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M12 x 1 / L = 43
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...36 DC
Strømforbrug [mA] 15; (24 V)
Kapslingsklasse II
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design NPN
Udgangsfunktion normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 250
Switchfrekvens DC [Hz] 1000
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 2
Real rækkevidde Sr [mm] 2 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...1,6
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2
Hysterese [% af Sr] 1...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
MTTF [År] 2519
Mekaniske data
Vægt [g] 25,2
Kapsling gevindtype
Montering Skærmet
Dimensioner [mm] M12 x 1 / L = 43
Gevind betegnelse M12 x 1
Materiale Messing belagt med hvid bronze; PC
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
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A