• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. IF5720

Induktiv sensor

IF5720

IFB2002-ARKG/UP

Induktiv sensor

IF5720

IFB2002-ARKG/UP

  • Specielt kort hus
  • Brug den hvor pladsen er trang
  • Meget høj skiftefrekvens
  • Stort driftstemperatur interval
  • Robust metalhus til brug i krævende industrielle miljøer
  • ce
  • ukca
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP/NPN
Udgangsfunktion normally open
Tasteafstand [mm] 2
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M12 x 1 / L = 40
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...36 DC
Kapslingsklasse II
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design PNP/NPN
Udgangsfunktion normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 4,6
Minimum belastningsstrøm [mA] 4
Max. lækagestrøm [mA] 0,6
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 150
Switchfrekvens DC [Hz] 1200
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 2
Real rækkevidde Sr [mm] 2 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...1,6
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2
Hysterese [% af Sr] 1...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
MTTF [År] 2744
Mekaniske data
Vægt [g] 87,3
Kapsling gevindtype
Montering Skærmet
Dimensioner [mm] M12 x 1 / L = 40
Gevind betegnelse M12 x 1
Materiale Messing belagt med hvid bronze; PC
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Tilbehør
Leverings omfang
låsemøtrikker: 2
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²