Induktiv sensor
IF5815
IFB3002-BPKG/V4A/US-100-DPS/AU
Induktiv sensor
IF5815
IFB3002-BPKG/V4A/US-100-DPS/AU
- Stort driftstemperatur interval
- Robust hus i rustfrit stål til brug i føde- og drikkevareindustrien
- Meget høj skiftefrekvens
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- For en præcis positionsregistrering på maskiner
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 2 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M12 x 1 / L = 44 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Applikation | industrielle applikationer / fabriksautomation |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 15; (24 V) |
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
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1200 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 2 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...1,6 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 3...15 |
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
MTTF [År] | 1083 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 24,5 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | M12 x 1 / L = 44 |
Gevind betegnelse | M12 x 1 |
Materiale | rustfri stål (1.4571/316Ti ); aktiv flade: PBT farveløs |