• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. IF5948

Induktiv sensor

IF5948

IFK4004BCPKG/US-104

Induktiv sensor

IF5948

IFK4004BCPKG/US-104

  • Komplementær output-funktion NO/NC
  • Tydelig visning af status
  • Stort driftstemperatur interval
  • Meget høj skiftefrekvens
  • Robust metalhus til brug i krævende industrielle miljøer
  • ce
  • ukca
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion Antivalent
Tasteafstand [mm] 4
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M12 x 1 / L = 70
Applikation
Special funktion Forøget rækkevidde
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...30 DC
Strømforbrug [mA] < 15
Kapslingsklasse II
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion Antivalent
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 200
Switchfrekvens DC [Hz] 700
Kortslutningsbeskyttelse ja
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 4
Real rækkevidde Sr [mm] 4 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...3,24
Forøget rækkevidde ja
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3
Hysterese [% af Sr] 3...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -20...80
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD
EN 61000-4-3 HF bestrålet 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 3 V
EN 55011 udstråling Klasse B
MTTF [År] 13550
Embedded software inkluderet ja
Mekaniske data
Vægt [g] 30,2
Kapsling gevindtype
Montering Skærmet
Dimensioner [mm] M12 x 1 / L = 70
Gevind betegnelse M12 x 1
Materiale Gevindbøsning: Messing belagt med hvid bronze; aktiv flade: LCP hvid; LED vindue: PEI; låsemøtrikker: Messing belagt med hvid bronze
Tilspændingsmoment [Nm] 7
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 4 LED, gul
Tilbehør
Leverings omfang
låsemøtrikker: 2
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A