• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. IF6035

Induktiv sensor

IF6035

IFG3005-BPKG/V4A/US

Induktiv sensor

IF6035

IFG3005-BPKG/V4A/US

  • Glat hus i rustfrit stål som beskytter mod aflejringer
  • Robust metalhus til brug i krævende industrielle miljøer
  • Meget høj skiftefrekvens
  • Tydelig visning af status
  • For en præcis positionsregistrering på maskiner
  • ce
  • ukca
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally open
Tasteafstand [mm] 5
Kapsling cylindrisk
Dimensioner [mm] Ø 11 / L = 60
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...36 DC
Strømforbrug [mA] < 15
Kapslingsklasse II
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 250
Switchfrekvens DC [Hz] 800
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 5
Real rækkevidde Sr [mm] 5 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...4,05
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3
Hysterese [% af Sr] 1...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...70
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
MTTF [År] 1971
Mekaniske data
Vægt [g] 15,5
Kapsling cylindrisk
Montering Uskærmet
Dimensioner [mm] Ø 11 / L = 60
Materiale rustfri stål (1.4571/316Ti ); PC
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 4 x 90° LED, gul
Tilbehør
Leverings omfang
låsemøtrikker: 2
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A