• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. IF6040

Induktiv sensor

IF6040

IFB3002-BPKG/3M/PH

Induktiv sensor

IF6040

IFB3002-BPKG/3M/PH

  • Kort hus til brug hvor pladsen er trang
  • Robust metalhus til brug i krævende industrielle miljøer
  • Meget høj skiftefrekvens
  • Stort driftstemperatur interval
  • Med højfleksibelt kabel
Artiklen kan ikke længere leveres
Alternative artikler: IFS307 Produktsammenligning: IF6040 / IFS307 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
  • ce
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally open
Tasteafstand [mm] 2
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M12 x 1 / L = 35
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...36 DC
Strømforbrug [mA] < 15
Kapslingsklasse II
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 150
Switchfrekvens DC [Hz] 1500
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 2
Real rækkevidde Sr [mm] 2 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...1,6
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3
Hysterese [% af Sr] 3...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bestrålet 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 10 V
EN 55011 udstråling Klasse B
MTTF [År] 2531
Mekaniske data
Vægt [g] 112
Kapsling gevindtype
Montering Skærmet
Dimensioner [mm] M12 x 1 / L = 35
Gevind betegnelse M12 x 1
Materiale Gevindbøsning: Messing belagt med hvid bronze; aktiv flade: PC; låsemøtrikker: Messing
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Tilbehør
Leverings omfang
låsemøtrikker: 2
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 3 m, PUR; højfleksibel; 3 x 0,34 mm²