Induktive høj-temperatur sensorer
IF6074
IFA3003ZBPKG/5M/SH
Induktive høj-temperatur sensorer
IF6074
IFA3003ZBPKG/5M/SH
- Til brug i høje temperaturer op til 150 C
- Til brug i stål- og glasindustrien
- Sensor- og evalueringsenhed i et hus
- Robust hus i rustfrit stål til brug i krævende industrielle miljøer
- Lange silikonekabelterminaler kan være uden for det kritiske område
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 3 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M12 x 1 / L = 56 |
Applikation
Applikation | høj-temperatur applikationer |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...35 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 15 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 120 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 500 |
Kortslutningssikret | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 3 |
---|---|
Operationel tasteafstand [mm] | 0...2,4 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Rustfrit stål: 0,6 / Messing: 0,3 / aluminium: 0,2 / kobber: 0,1 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 3...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -15...15 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...150 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 1273 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 220,5 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | M12 x 1 / L = 56 |
Gevind betegnelse | M12 x 1 |
Materiale | Gevindbøsning: Rustfrit stål; aktiv flade: LCP |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 5 m, Silikone; højfleksibel; 3 x 0,22 mm² |
---|