Induktiv sensor
IF9920
IFB2002-ARKG/UP/0,8M/US RT
Induktiv sensor
IF9920
IFB2002-ARKG/UP/0,8M/US RT
- Robust metalhus til brug i krævende industrielle miljøer
- Meget høj skiftefrekvens
- Stort driftstemperatur interval
- To-leder teknologi
- Med kort kabel og M12-stik
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 2 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M12 x 1 / L = 54 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...55 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP/NPN | |
---|---|---|
Udgangsfunktion | normally open | |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 4,6 | |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 2 | |
Max. lækagestrøm [mA] | 0,6 | |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 | |
Switchfrekvens DC [Hz] | 800 | |
Bemærk note om switch frekvens [Hz] |
|
|
Kortslutningsbeskyttelse | ja | |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis | |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 2 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...1,6 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 1912 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 53 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | M12 x 1 / L = 54 |
Gevind betegnelse | M12 x 1 |
Materiale | Messing forniklet; PBT |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Kabel: 0,8 m, PUR | |
Stik: 1 x M12; kodning: A |