Produktegenskaber
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Tasteafstand [mm] | 4 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Applikation | brug i værktøjsmaskiner, køle- og smøremiddel |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 30 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Max. power-on forsinkelsestid [ms] | 1000 |
Udgange
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Switchfrekvens DC [Hz] | 100 |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 4 |
---|---|
Operationel tasteafstand [mm] | 0...3,25 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,5 / kobber: 0,4 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...20 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 68; ("Coolant") |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 1574 | ||||||||||
UL godkendelse |
|
AS-i parametre
AS-i version | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udvidet adressering | ja | |||||||||||||||
AS-i I/O konfiguration [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i ID kode [hex] | A.F | |||||||||||||||
AS-i certifikat | 57001 | |||||||||||||||
Konfiguration af databits |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 28 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Gevind betegnelse | M12 x 1 |
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); aktiv flade: LCP farveløs |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|