• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. IFC248

Induktive AS-Interface sensor

IFC248

IFK2007-ASI /M/US-104

Induktive AS-Interface sensor

IFC248

IFK2007-ASI /M/US-104

  • Til brug i værktøjsmaskiner og metalforarbejdning
  • Bestandig over for olie og kølemidler
  • Med AS-i-interface
  • Tydeligt synlig visning af funktion og skiftestatus
  • Permanent læsbart laser graveret typeskilt
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Produktegenskaber
Elektrisk design AS-i
Tasteafstand [mm] 7
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M12 x 1 / L = 60
Applikation
Special funktion guldbelagte kontakter
Applikation brug i værktøjsmaskiner, køle- og smøremiddel
Elektriske Data
Driftspænding [V] 26,5...31,6 DC
Strømforbrug [mA] < 30
Kapslingsklasse III
Polaritetsbeskyttelse ja
Max. power-on forsinkelsestid [ms] 1000
Udgange
Elektrisk design AS-i
Switchfrekvens DC [Hz] 100
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 7
Real rækkevidde Sr [mm] 7 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...5,7
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,5 / kobber: 0,4
Hysterese [% af Sr] 1...20
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...70
Kapslingsklasse IP 68; ("Coolant")
Godkendelser / Tests
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bestrålet 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 10 V
EN 55011 Klasse B
MTTF [År] 1696
UL godkendelse
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Strømforsyning Limited Voltage/Current
Fil nummer UL E174191
AS-i parametre
AS-i version 2.1
Udvidet adressering ja
AS-i I/O konfiguration [hex] 0
AS-i ID kode [hex] A.F
AS-i certifikat 57101
Konfiguration af databits
Betegnelse switch signal ikke anvendt ikke anvendt ikke anvendt
status = 0 emnet er udenfor den aktive zone - - -
status = 1 emnet er i den aktive zone standard værdi standard værdi standard værdi
Mekaniske data
Vægt [g] 32,8
Kapsling gevindtype
Montering Uskærmet
Dimensioner [mm] M12 x 1 / L = 60
Gevind betegnelse M12 x 1
Materiale rustfri stål (1.4404 / 316L); aktiv flade: LCP farveløs
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 4 x 90° LED, gul
Funktion 1 x LED, rød
Tilbehør
Leverings omfang
låsemøtrikker: 2
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt