Induktiv fuld-metal sensor
IFR200
IFK3004BBPKG/AM/SC/V4A/US-104
Induktiv fuld-metal sensor
IFR200
IFK3004BBPKG/AM/SC/V4A/US-104
- Immun over for elektromagnetisk til svejseanvendelser
- Bestandig over for svejseslagger takket være slip-let-belægning
- Robust metalnæse
- Høj chock- og vibrationsbestandighed
- Stort driftstemperatur interval
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 4 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter; Forøget rækkevidde; Fuld-metal hus; Immun overfor elektromagnetiske felter; non-stick belægning | |
---|---|---|
Applikation | Brug i svejse applikationer | |
Trykbestandig [bar] | 100 | |
Bemærk note om tryk holdbarhed |
|
|
Immun overfor elektromagnetiske felter | ja; (impulsvarighed af svejsestrømmen: < 200 ms) |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 20 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 2 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 4 |
---|---|
Operationel tasteafstand [mm] | 0...3,25 |
Forøget rækkevidde | ja |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,6 / Messing: 0,7 / aluminium: 0,6 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...20 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slag-modstandsdygtighed |
|
||||||||||
MTTF [År] | 1152 | ||||||||||
Embedded software inkluderet | ja | ||||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 35 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Gevind betegnelse | M12 x 1 |
Materiale | Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 316L) non-stick belægning; aktiv flade: rustfri stål (1.4404 / 316L) non-stick belægning; LED vindue: PEI; låsemøtrikker: rustfri stål (1.4404 / 316L) non-stick belægning |
Tilspændingsmoment [Nm] | 6 |
Fuld-metal hus | ja |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|
diagrammer og grafer
montering
|
|
---|