• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. IFR205

Induktiv fuld-metal sensor

IFR205

IFB2004BARKG/AM/SC/5,0M/2LED

Induktiv fuld-metal sensor

IFR205

IFB2004BARKG/AM/SC/5,0M/2LED

  • Bestandig over for svejseslagger takket være slip-let-belægning
  • Robust metalnæse
  • Høj chock- og vibrationsbestandighed
  • Kort hus til brug hvor pladsen er trang
  • To-leder teknologi
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP/NPN
Udgangsfunktion normally open
Tasteafstand [mm] 4
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M12 x 1 / L = 35
Applikation
Special funktion Forøget rækkevidde; Fuld-metal hus; hjælp til optisk indstilling
Applikation Brug i svejse applikationer
Trykbestandig [bar] 50
Bemærk note om tryk holdbarhed
aktiv flade
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...30 DC
Kapslingsklasse III
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design PNP/NPN
Udgangsfunktion normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 3,2
Minimum belastningsstrøm [mA] 2
Max. lækagestrøm [mA] 0,6
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 100
Switchfrekvens DC [Hz] 75
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 4
Operationel tasteafstand [mm] 0...3,24
Forøget rækkevidde ja
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,7 / aluminium: 0,6 / kobber: 0,3
Hysterese [% af Sr] 1...20
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -40...85
Kapslingsklasse IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Godkendelser / Tests
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bestrålet 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 10 V
EN 55011 udstråling Klasse B
Slag-modstandsdygtighed
1 J
MTTF [År] 967
UL godkendelse
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Strømforsyning Limited Voltage/Current
UL godkendelsesnummer A042
Fil nummer UL E174191
Mekaniske data
Vægt [g] 212,7
Kapsling gevindtype
Montering Skærmet
Dimensioner [mm] M12 x 1 / L = 35
Gevind betegnelse M12 x 1
Materiale Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 316L) non-stick belægning; aktiv flade: rustfri stål (1.4404 / 316L) non-stick belægning; Kabelstik: PEI; låsemøtrikker: rustfri stål (1.4404 / 316L) non-stick belægning
Tilspændingsmoment [Nm] 6
Fuld-metal hus ja
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, grøn
indstillingshjælp 1 x LED, rød
Hjælp til optisk indstilling ja
Tilbehør
Leverings omfang
låsemøtrikker: 2
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 5 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
diagrammer og grafer
montering