• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. IFS217

Induktiv sensor

IFS217

IFK3004-BPKG/US-104

Induktiv sensor

IFS217

IFK3004-BPKG/US-104

  • Permanent læsbart laser graveret typeskilt
  • Egnet til industrielle, mobile, køle- og smøreapplikationer
  • Tydelig visning af status
  • Langt føleområde for få driftsafbrydelser
  • Robust metalhus til brug i krævende industrielle miljøer
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally open
Tasteafstand [mm] 4
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M12 x 1 / L = 70
Applikation
Special funktion guldbelagte kontakter
Applikation industrielle applikationer / fabriksautomation
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...30 DC
Strømforbrug [mA] < 10
Kapslingsklasse II
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 100
Switchfrekvens DC [Hz] 700
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 4
Real rækkevidde Sr [mm] 4 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...3,24
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3
Hysterese [% af Sr] 1...20
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...70
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bestrålet 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 10 V
EN 55011 Klasse B
MTTF [År] 1134
UL godkendelse
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Strømforsyning Hazardous voltage
UL godkendelsesnummer A003
Fil nummer UL E174191
Mekaniske data
Vægt [g] 29,8
Kapsling gevindtype
Montering Uskærmet
Dimensioner [mm] M12 x 1 / L = 70
Gevind betegnelse M12 x 1
Materiale Kapsling: Messing belagt med hvid bronze; aktiv flade: PBT orange; LED vindue: PEI; låsemøtrikker: Messing belagt med hvid bronze
Tilspændingsmoment [Nm] 7
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 4 x LED, gul
Tilbehør
Leverings omfang
låsemøtrikker: 2
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt