- Produkter
- IFS219
Induktiv sensor
IFS219
IFK3004-BPKG/US-104
Induktiv sensor
IFS219
IFK3004-BPKG/US-104
- Robust metalhus til brug i krævende industrielle miljøer
- Tydelig visning af status
- Meget høj skiftefrekvens
- Permanent læsbart laser graveret typeskilt
- For en præcis positionsregistrering på maskiner
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 4 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Applikation | industrielle applikationer / fabriksautomation |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 10 |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 700 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 4 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...3,24 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 3...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 1134 | ||||||||||
Embedded software inkluderet | nej | ||||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 26,8 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Gevind betegnelse | M12 x 1 |
Materiale | Kapsling: Messing belagt med hvid bronze; aktiv flade: PBT orange; LED vindue: PEI; låsemøtrikker: Messing belagt med hvid bronze |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|