Induktiv sensor
IFS282
IFK3007-APKG/2M/PUR
Induktiv sensor
IFS282
IFK3007-APKG/2M/PUR
- Egnet til industrielle, mobile, køle- og smøreapplikationer
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Fleksibel brug takket være stort driftstemperaturområde
- Sikker registrering på grund af at stort føleområde og lave sensortolerancer
- Reduceret lagerbestand fordi den kan bruges til mange forskellige anvendelser
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Tasteafstand [mm] | 7 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Applikation
Special funktion | Forøget rækkevidde |
---|---|
Applikation | Egnet til industrielle, mobile, køle- og smøreapplikationer; industrielle applikationer / fabriksautomation |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 10 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 700 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 7 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 7 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...5,67 |
Forøget rækkevidde | ja |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 3...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||
Chokbestandig |
|
||||||||||
Kontinuerlig shock-bestandighed |
|
||||||||||
Hurtige temperatur ændringer |
|
||||||||||
Salt spray test |
|
||||||||||
MTTF [År] | 829 | ||||||||||
Embedded software inkluderet | ja | ||||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 76,6 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Gevind betegnelse | M12 x 1 |
Materiale | Messing belagt med hvid bronze; aktiv flade: PBT orange; LED vindue: PEI; låsemøtrikker: Messing belagt med hvid bronze |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m, PUR, Ø 4 mm; brænd egenskaber iht. ECE R118 rev. 2; 3 x 0,34 mm² |
---|