Induktiv sensor
IFS731
IFB3007-BPKG/3M/PUR
Induktiv sensor
IFS731
IFB3007-BPKG/3M/PUR
- Egnet til industrielle, mobile, køle- og smøreapplikationer
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Fleksibel brug takket være stort driftstemperaturområde
- Sikker registrering på grund af at stort føleområde og lave sensortolerancer
- Reduceret lagerbestand fordi den kan bruges til mange forskellige anvendelser
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 7 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M12 x 1 / L = 40 |
Applikation
Special funktion | Forøget rækkevidde |
---|---|
Applikation | industrielle applikationer / fabriksautomation |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 10 |
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
Switchfrekvens DC [Hz] | 700 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 7 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 7 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...5,67 |
Forøget rækkevidde | ja |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 3...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||
Chokbestandig |
|
||||||||||
Kontinuerlig shock-bestandighed |
|
||||||||||
Hurtige temperatur ændringer |
|
||||||||||
Salt spray test |
|
||||||||||
MTTF [År] | 829 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 94,25 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | M12 x 1 / L = 40 |
Gevind betegnelse | M12 x 1 |
Materiale | Messing belagt med hvid bronze; aktiv flade: PBT orange; LED vindue: PEI; låsemøtrikker: Messing belagt med hvid bronze |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 3 m, PUR, Ø 4 mm; brænd egenskaber iht. ECE R118 rev. 2; 3 x 0,34 mm² |
---|