Induktiv sensor
IFT217
IFK3007-BPKG/V4A/US-104
Induktiv sensor
IFT217
IFK3007-BPKG/V4A/US-104
- Stort driftstemperatur interval
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Bestandig over for højtryksrengøring med aggressive rengøringsmidler
- Robust hus i rustfrit stål til brug i føde- og drikkevareindustrien
- Bestandig over for temperaturudsving, selv i tilfælde af hyppige temperaturudsving
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 7 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter; Forøget rækkevidde |
---|---|
Applikation | regelmæssig rengørings proces |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 10 |
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
Switchfrekvens DC [Hz] | 800 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 7 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 7 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...5,67 |
Forøget rækkevidde | ja |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...20 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...100 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 68; IP 69K; ("COP") |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 1134 | ||||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 30 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Gevind betegnelse | M12 x 1 |
Materiale | Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 316L); aktiv flade: PEEK natural; LED vindue: PEI; låsemøtrikker: rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Tilspændingsmoment [Nm] | 15 |