• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. IFT261

Induktiv fuld-metal sensor

IFT261

IFB3004BBPKG/AM/2M/MPPE

Induktiv fuld-metal sensor

IFT261

IFB3004BBPKG/AM/2M/MPPE

  • Robust metalnæse
  • Kompakt hus til brug hvor pladsen er begrænset
  • Stort driftstemperaturinterval op til 100 C
  • Tydelig visning af status
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally open
Tasteafstand [mm] 4
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M12 x 1 / L = 40
Applikation
Special funktion Halogenfri; Egnet for kabelkæde; Forøget rækkevidde; Fuld-metal hus
Applikation konstant rengøring med agressive rengøringsmidler; regelmæssig rengørings proces
Trykbestandig [bar] 50
Bemærk note om tryk holdbarhed
aktiv flade
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...30 DC
Strømforbrug [mA] < 10
Kapslingsklasse III
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 100
Switchfrekvens DC [Hz] 100
Kortslutningsbeskyttelse ja
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 4
Real rækkevidde Sr [mm] 4 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...3,24
Forøget rækkevidde ja
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,6 / aluminium: 0,5 / kobber: 0,2
Hysterese [% af Sr] 3...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] 0...100
Kapslingsklasse IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Godkendelser / Tests
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bestrålet 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 10 V
EN 55011 Klasse B
Slag-modstandsdygtighed
1 J
Vibrationsbestandig
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 sweep cyklusser pr minut; 1 oktav pr. minut i 3 akser
Chokbestandig
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms halv-sinus; 3 shocks hver i hver retning af de tre koordinatakser
Kontinuerlig shock-bestandighed
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 shocks hver i hver retning (X-Y-Z retning)
Hurtige temperatur ændringer
EN 60068-2-14 Na TA = 0 °C; TB = 100 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cykler
Salt spray test
EN 60068-2-52 Kb Sværhedsgrad 5 (4 testcyklus)
MTTF [År] 1258
Embedded software inkluderet ja
UL godkendelse
Ta 0...75 °C
Enclosure type Type 1
Strømforsyning Limited Voltage/Current
UL godkendelsesnummer A027
Fil nummer UL E174191
Mekaniske data
Vægt [g] 85,1
Kapsling gevindtype
Montering Skærmet
Dimensioner [mm] M12 x 1 / L = 40
Gevind betegnelse M12 x 1
Materiale rustfri stål (1.4404 / 316L); aktiv flade: rustfri stål (1.4404 / 316L); LED vindue: PEI; låsemøtrikker: rustfri stål (1.4404 / 316L)
Tilspændingsmoment [Nm] 15
Egnet for kabelkæde ja
Egnet for kabelkæde
Bøjeradius ved fleksibel anvendelse min. 10 x kabel diameter
Bøjningsantal > 5 Mio.
Fuld-metal hus ja
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status LED, gul
Tilbehør
Leverings omfang
låsemøtrikker: 2
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 2 m, MPPE, Halogenfri, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²