Produktegenskaber
Udgangsfunktion | normally open |
---|---|
Tasteafstand [mm] | 8 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Beskyttet mod omvendt polaritet | nej |
Udgange
Udgangsfunktion | normally open |
---|---|
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 6 |
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V] | 6,5 |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 5 |
Max. lækagestrøm [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Switchfrekvens AC [Hz] | 25 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 50 |
Kortslutningssikret | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 8 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...6,5 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 604 | ||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 117 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Gevind betegnelse | M18 x 1 |
Materiale | PBT |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Påkrævet sikring | miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; flink |
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|