• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. IG0400

Induktiv sensor

IG0400

IGA2005-ARKA

Induktiv sensor

IG0400

IGA2005-ARKA

  • Kombineret AC/DC udgangs trin
  • Stort driftsspændingsområde
  • To-leder teknologi
  • Stort driftstemperatur interval
  • Robust metalhus til brug i krævende industrielle miljøer
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaber
Udgangsfunktion normally open
Tasteafstand [mm] 5
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M18 x 1 / L = 82
Elektriske Data
Driftspænding [V] 75...250 AC / 20...250 DC
Kapslingsklasse II
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Udgangsfunktion normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 5,5
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V] 5,5
Minimum belastningsstrøm [mA] 4
Max. lækagestrøm [mA] 4
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] 100
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 100
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Switchfrekvens AC [Hz] 25
Switchfrekvens DC [Hz] 50
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 5
Real rækkevidde Sr [mm] 5 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...4,05
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3
Hysterese [% af Sr] 1...15
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
EN 61000-4-3 HF bestrålet 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 3 V
EN 55011 udstråling Klasse B
MTTF [År] 397
UL godkendelse
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Strømforsyning Hazardous voltage
Fil nummer UL E174191
Mekaniske data
Vægt [g] 129
Kapsling gevindtype
Montering Skærmet
Dimensioner [mm] M18 x 1 / L = 82
Gevind betegnelse M18 x 1
Materiale Gevindbøsning: Messing belagt med hvid bronze; aktiv flade: PBT; Kabelindføring: PC / TPE
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Tilbehør
Leverings omfang
låsemøtrikker: 2
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 2 m, PVC, Ø 4,9 mm; 2 x 0,34 mm²