Induktiv fuld-metal sensor
IG510A
IGK3005-BPKG/AM/US104DPS/3G/3D
Induktiv fuld-metal sensor
IG510A
IGK3005-BPKG/AM/US104DPS/3G/3D
- Til anvendelser i EX områder
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Robust metalnæse
- Speciel mekanisk stabilitet sikrer høj anlægssikkerhed
- Tydelig visning af status
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 5 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter; Forøget rækkevidde; Fuld-metal hus | |
---|---|---|
Trykbestandig [bar] | 100 | |
Bemærk note om tryk holdbarhed |
|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 20 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 100 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 5 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...4,05 |
Forøget rækkevidde | ja |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,7 / aluminium: 0,5 / kobber: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...20 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67; (ved brug udenfor ATEX området: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K) |
Godkendelser / Tests
Godkendelse | BVS 20 ATEX E 055 X; IECEx BVS 20.0042 X | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEX mærkning |
|
||||||||||
|
|||||||||||
EMC |
|
||||||||||
Slag-modstandsdygtighed |
|
||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||
Chokbestandig |
|
||||||||||
Kontinuerlig shock-bestandighed |
|
||||||||||
Hurtige temperatur ændringer |
|
||||||||||
Salt spray test |
|
||||||||||
MTTF [År] | 1258 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 78,7 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Gevind betegnelse | M18 x 1 |
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); PEI; låsemøtrikker: Rustfrit stål |
Tilspændingsmoment [Nm] | 50 |
Fuld-metal hus | ja |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|