Induktiv sensor
IG5614
IGA2005-FRKG/V4A/6M/PH
Induktiv sensor
IG5614
IGA2005-FRKG/V4A/6M/PH
- Robust hus i rustfrit stål til brug i krævende industrielle miljøer
- Stort driftstemperatur interval
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Med højfleksibelt kabel
Produktegenskaber
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (valgbar) |
---|---|
Tasteafstand [mm] | 5 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...55 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (valgbar) |
---|---|
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 4,6 |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 4 |
Max. lækagestrøm [mA] | 0,8 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 400 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 700 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 5 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...4,05 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 1835 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 319,5 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Gevind betegnelse | M18 x 1 |
Materiale | rustfri stål (1.4571/316Ti ); PC |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 6 m, PUR / PVC; højfleksibel; 2 x 0,5 mm² |
---|