• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. IG5714

Induktiv sensor

IG5714

IGC2008-ARKG/UP

Induktiv sensor

IG5714

IGC2008-ARKG/UP

  • To-leder teknologi
  • Stort driftstemperatur interval
  • Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
  • ce
  • ukca
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP/NPN
Udgangsfunktion normally open
Tasteafstand [mm] 8
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M18 x 1 / L = 42
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...36 DC
Kapslingsklasse II
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design PNP/NPN
Udgangsfunktion normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 4,6
Minimum belastningsstrøm [mA] 4
Max. lækagestrøm [mA] 0,8
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 150
Switchfrekvens DC [Hz] 320
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 8
Real rækkevidde Sr [mm] 8 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...6,5
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2
Hysterese [% af Sr] 1...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [År] 2583
Mekaniske data
Vægt [g] 118,5
Kapsling gevindtype
Montering Uskærmet
Dimensioner [mm] M18 x 1 / L = 42
Gevind betegnelse M18 x 1
Materiale PBT
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Tilbehør
Leverings omfang
låsemøtrikker: 2
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²