Induktiv sensor
IG5716
IGC2005-ARKG/UP
Induktiv sensor
IG5716
IGC2005-ARKG/UP
- To-leder teknologi
- Stort driftstemperatur interval
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 5 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 42 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 4,6 |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 4 |
Max. lækagestrøm [mA] | 0,8 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 150 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 720 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 5 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...4,05 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
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
MTTF [År] | 2642 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 118,2 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 42 |
Gevind betegnelse | M18 x 1 |
Materiale | PBT |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|