• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. IG5846

Induktiv sensor

IG5846

IGB4010-CPKG/V4A/US-104-DPA

Induktiv sensor

IG5846

IGB4010-CPKG/V4A/US-104-DPA

  • Robust hus i rustfrit stål til brug i føde- og drikkevareindustrien
  • Stort driftstemperatur interval
  • Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
  • Komplementær output-funktion NO/NC
  • Tydelig visning af status
  • ce
  • ukca
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion Antivalent
Tasteafstand [mm] 10
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M18 x 1 / L = 45
Applikation
Special funktion guldbelagte kontakter
Applikation industrielle applikationer / fabriksautomation
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...36 DC
Strømforbrug [mA] 15; (24 V)
Kapslingsklasse II
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion Antivalent
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2,5
Max. lækagestrøm [mA] 0,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 250
Switchfrekvens DC [Hz] 300
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 10
Real rækkevidde Sr [mm] 10 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...8,1
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2
Hysterese [% af Sr] 3...15
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
EN 61000-4-3 HF bestrålet 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 3 V
EN 55011 udstråling Klasse B
MTTF [År] 1447
Mekaniske data
Vægt [g] 41,6
Kapsling gevindtype
Montering Uskærmet
Dimensioner [mm] M18 x 1 / L = 45
Gevind betegnelse M18 x 1
Materiale rustfri stål (1.4571/316Ti ); aktiv flade: PBT
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 4 x 90° LED, rød
Tilbehør
Leverings omfang
låsemøtrikker: 2
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt