• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. IG5933

Induktiv sensor

IG5933

IGC2008-FRKG/PH

Induktiv sensor

IG5933

IGC2008-FRKG/PH

  • Output-funktion normalt åben / normalt lukket som kan programmeres
  • To-leder teknologi
  • Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
  • Stort driftstemperatur interval
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP/NPN
Udgangsfunktion normally open / normally closed; (valgbar)
Tasteafstand [mm] 8
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M18 x 1
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...36 DC
Kapslingsklasse II
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design PNP/NPN
Udgangsfunktion normally open / normally closed; (valgbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 4,6
Minimum belastningsstrøm [mA] 4
Max. lækagestrøm [mA] 0,1
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 150
Switchfrekvens DC [Hz] 300
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 8
Real rækkevidde Sr [mm] 8 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...6,5
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3
Hysterese [% af Sr] 3...15
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
EN 61000-4-3 HF bestrålet 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 3 V
EN 55011 udstråling Klasse B
MTTF [År] 2455
UL godkendelse
Ta -25...80 °C
Enclosure type Type 1
Strømforsyning Class 2
Fil nummer UL E174191
Mekaniske data
Vægt [g] 100,2
Kapsling gevindtype
Montering Uskærmet
Dimensioner [mm] M18 x 1
Gevind betegnelse M18 x 1
Materiale Kapsling: PBT; låsemøtrikker: Kunststof
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Tilbehør
Leverings omfang
låsemøtrikker: 2
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²