Induktive høj-temperatur sensorer
IG6119
IGA3008ZBPKG/5M/SH
Induktive høj-temperatur sensorer
IG6119
IGA3008ZBPKG/5M/SH
- Til brug i temperaturer op til 180 C
- Til anvendelser i stål- og glasindustrien
- Sensor- og evalueringsenhed i et hus
- Robust hus i rustfrit stål til brug i krævende industrielle miljøer
- Lange silikonekabelterminaler kan være uden for det kritiske område
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 8 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 77 |
Applikation
Applikation | høj-temperatur applikationer |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...35 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 15 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 150 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 400 |
Kortslutningssikret | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 8 |
---|---|
Operationel tasteafstand [mm] | 0...6,5 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Rustfrit stål: 0,6 / Messing: 0,3 / aluminium: 0,2 / kobber: 0,1 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 3...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -15...15 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...180 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 683 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 262,5 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 77 |
Gevind betegnelse | M18 x 1 |
Materiale | Gevindbøsning: Rustfrit stål; aktiv flade: LCP |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 5 m, Silikone; højfleksibel; 3 x 0,22 mm² |
---|