Induktiv sensor
IG6210
IGK3008BBPKG/0,125M/PH/DT04-3P
Induktiv sensor
IG6210
IGK3008BBPKG/0,125M/PH/DT04-3P
- Robust metaldesign til brug i krævende industrielle miljøer
- Langt føleområde for få driftsafbrydelser
- Meget høj skiftefrekvens
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
Kundespecificeret
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Tasteafstand [mm] | 8 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 54 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 15 |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 500 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 8 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 6,48 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [%] | 1...20 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 82,5 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 54 |
Gevind betegnelse | M18 x 1 |
Materiale | Kapsling: Messing belagt med hvid bronze; aktiv flade: PBT; Kabelindføring: TPU |
Tilspændingsmoment [Nm] | 25 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Henvisninger | Kundespecificeret |
---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Kabel: 0,125 m, PUR, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² | |
Stik: 1 x DEUTSCH stik ((DT04-3P-CE02)) |