• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. IGC203

Induktiv sensor

IGC203

IGB2012-ARKG/M/US-104-ARS

Induktiv sensor

IGC203

IGB2012-ARKG/M/US-104-ARS

  • Til brug i værktøjsmaskiner og metalforarbejdning
  • Bestandig over for olie og kølemidler
  • Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
  • To-leder teknologi
  • Langt føleområde for få driftsafbrydelser
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP/NPN
Udgangsfunktion normally open
Tasteafstand [mm] 12
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M18 x 1 / L = 51
Applikation
Special funktion guldbelagte kontakter; Forøget rækkevidde
Applikation brug i værktøjsmaskiner, køle- og smøremiddel
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...30 DC
Kapslingsklasse II
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design PNP/NPN
Udgangsfunktion normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2,5
Minimum belastningsstrøm [mA] 2
Max. lækagestrøm [mA] 0,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 100
Switchfrekvens DC [Hz] 250
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 12
Real rækkevidde Sr [mm] 12 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...9,7
Forøget rækkevidde ja
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3
Hysterese [% af Sr] 3...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...70
Kapslingsklasse IP 68; ("Coolant")
Godkendelser / Tests
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bestrålet 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 10 V
EN 55011 Klasse B
MTTF [År] 2655
UL godkendelse
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Strømforsyning Hazardous voltage
Fil nummer UL E174191
Mekaniske data
Vægt [g] 44,3
Kapsling gevindtype
Montering Uskærmet
Dimensioner [mm] M18 x 1 / L = 51
Gevind betegnelse M18 x 1
Materiale Messing belagt med hvid bronze; aktiv flade: LCP
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 4 x 90° LED, gul
Tilbehør
Leverings omfang
låsemøtrikker: 2
Bemærkning
Bemærkning
Almindelige sensorer i 3-lednings NPN-kobling kan udskiftes.
I dette tilfælde anvendes ben 1 ikke (afbilledet grå i diagrammet)
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt