• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. IGC230

Induktiv sensor

IGC230

IGK3005-BPKG/US-104

Induktiv sensor

IGC230

IGK3005-BPKG/US-104

  • Permanent læsbart laser graveret typeskilt
  • Til brug i værktøjsmaskiner og metalforarbejdning
  • Tydelig visning af status
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
Udgangsfunktion normally open
Tasteafstand [mm] 5
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M18 x 1 / L = 60
Applikation
Special funktion guldbelagte kontakter
Applikation brug i værktøjsmaskiner, køle- og smøremiddel
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...30 DC
Strømforbrug [mA] < 10
Kapslingsklasse II
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 200
Switchfrekvens DC [Hz] 400
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 5
Real rækkevidde Sr [mm] 5 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...4,05
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3
Hysterese [% af Sr] 1...20
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...70
Kapslingsklasse IP 68
Godkendelser / Tests
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bestrålet 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 10 V
EN 55011 Klasse B
MTTF [År] 1083
UL godkendelse
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Strømforsyning Hazardous voltage
UL godkendelsesnummer A004
Fil nummer UL E174191
Mekaniske data
Vægt [g] 47,5
Kapsling gevindtype
Montering Skærmet
Dimensioner [mm] M18 x 1 / L = 60
Gevind betegnelse M18 x 1
Materiale Kapsling: Messing belagt med hvid bronze; aktiv flade: LCP hvid; LED vindue: PEI; låsemøtrikker: Messing belagt med hvid bronze
Tilspændingsmoment [Nm] 25
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 4 x LED, gul
Tilbehør
Leverings omfang
låsemøtrikker: 2
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt