Induktiv sensor
IGM206
IGK3008BBPKG/M/60V/6M/ZH
Induktiv sensor
IGM206
IGK3008BBPKG/M/60V/6M/ZH
- E1 typegodkendelse af Kraftfahrt-Bundesamt (det føderale tyske kontor for motortrafik)
- Stort driftstemperatur interval
- Høj indtrængningsbeskyttelsesgrad for at leve op til kravene som stilles af krævende industrielle forhold
- Høj EMC-bestandighed i henhold til bilstandarder
- Stort driftsspændingsområde
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 8 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 81 |
Applikation
Special funktion | Forøget rækkevidde |
---|---|
Applikation | Brug i mobile og hårde applikationer |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...60 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 10 |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 200 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 8 |
---|---|
Operationel tasteafstand [mm] | 0...6,48 |
Forøget rækkevidde | ja |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,45 / kobber: 0,35 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...20 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||||||||||||||||||
Chokbestandig |
|
||||||||||||||||||||||||||
Kontinuerlig shock-bestandighed |
|
||||||||||||||||||||||||||
Hurtige temperatur ændringer |
|
||||||||||||||||||||||||||
Salt spray test |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [År] | 1110 | ||||||||||||||||||||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 307,5 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 81 |
Gevind betegnelse | M18 x 1 |
Materiale | Kapsling: Rustfrit stål; aktiv flade: LCP; låsemøtrikker: Messing |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 6 m, PUR, Ø 5,4 mm; brænd egenskaber iht. ECE R118 rev. 2; 3 x 0,5 mm² |
---|