• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. IGP201

Induktiv sensor

IGP201

IGK3008-FRKG/V4A/IO/US-104

Induktiv sensor

IGP201

IGK3008-FRKG/V4A/IO/US-104

  • For en præcis positionsovervågning på maskiner
  • Fleksibel brug takket være stort driftstemperaturområde
  • Meget høj repeterbarhed
  • Pålidelig transmission af afstanden som lineariseret procesværdi via IO-Link
  • Normalt lukket / normalt åben og PNP/NPN som kan justeres via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP/NPN; (parametrerbar)
Udgangsfunktion normally open / normally closed; (parametrerbar)
Kommunikationsinterface IO-Link
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M18 x 1 / L = 60
Applikation
Special funktion Immun overfor elektromagnetiske felter
Immun overfor elektromagnetiske felter ja
Max. magnetfelt immunitet [mT] 300
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...30 DC
Strømforbrug [mA] < 20
Kapslingsklasse III
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design PNP/NPN; (parametrerbar)
Udgangsfunktion normally open / normally closed; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 100
Switchfrekvens DC [Hz] 75
Kortslutningsbeskyttelse ja
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Switch punkt IO-Link [mm] 1,6...7,76
Måleområde IO-Link [mm] 0,8...8
Nøjagtighed / afvigelser
Gentagelsesnøjagtighed < 20 µm
Fabriks kalibrering (prøveemne: aluminium, 54x54 mm)
Opløsning [µm] 10
Temperaturafdrift ± 3,2 µm/K
Linearitetsafvigelse ± 20 µm
Applikations kalibrering (1-punkts kalibrering; mål: stål, 54x54 mm)
Opløsning [µm] 10
Temperaturafdrift ± 4,8 µm/K
Linearitetsafvigelse ± 100 µm
Applikations kalibrering (3-punkts kalibrering; prøveemne: stål, 36x36 mm)
Opløsning [µm] 10
Temperaturafdrift ± 4,8 µm/K
Linearitetsafvigelse ± 50 µm
Interface
Kommunikationsinterface IO-Link
Transmissionstype COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9 CDV
Profil Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable
SIO-Mode ja
Nødvendig masterport klasse A
Min. Process-cyklustid [ms] 3,2
Understøttede DeviceIDs
Driftsart DeviceID
default 1707
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...70
Kapslingsklasse IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Godkendelser / Tests
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bestrålet 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 10 V
EN 55011 Klasse B
Vibrationsbestandig
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 sweep cyklusser pr minut; 1 oktav pr. minut i 3 akser
Chokbestandig
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms halv-sinus; 3 shocks hver i hver retning af de tre koordinatakser
Kontinuerlig shock-bestandighed
EN 60068-2-27 Eb 40 g 6 ms; 4000 shocks hver i hver retning (X-Y-Z retning)
Hurtige temperatur ændringer
EN 60068-2-14 Na TA = -25 °C; TB = 70 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cykler
MTTF [År] 1341
Embedded software inkluderet ja
UL godkendelse
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Strømforsyning Limited Voltage/Current
UL godkendelsesnummer A005
Fil nummer UL E174191
Mekaniske data
Vægt [g] 69,6
Kapsling gevindtype
Montering Skærmet
Dimensioner [mm] M18 x 1 / L = 60
Gevind betegnelse M18 x 1
Materiale Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 316L); aktiv flade: LCP hvid; LED vindue: PEI; låsemøtrikker: rustfri stål (1.4404 / 316L)
Tilspændingsmoment [Nm] 7
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 4 x LED, gul
SIO-Mode
udgangstrin strømforsynet LED, gul lyser
IO-Link mode
mål indenfor måleområde LED, gul lyser
Tilbehør
Leverings omfang
låsemøtrikker: 2
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A
diagrammer og grafer
Linearitetsafvigelse
x Måleværdi [µm]
y Linearitetsafvigelse [µm]
1 Fabriks kalibrering (prøveemne: aluminium, 54x54 mm)
2 applikations kalibrering (1-punkts kalibrering; mål: stål, 54x54 mm)
3 Applikations kalibrering (3-punkts kalibrering; prøveemne: stål, 36x36 mm)