• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. IGS714

Induktiv sensor

IGS714

IGB2008BBRKG/2M/PUR/UP

Induktiv sensor

IGS714

IGB2008BBRKG/2M/PUR/UP

  • Egnet til industrielle, mobile, køle- og smøreapplikationer
  • Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
  • Fleksibel brug takket være stort driftstemperaturområde
  • Sikker registrering på grund af at stort føleområde og lave sensortolerancer
  • Reduceret lagerbestand fordi den kan bruges til mange forskellige anvendelser
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP/NPN
Udgangsfunktion normally closed
Tasteafstand [mm] 8
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M18 x 1 / L = 40
Applikation
Special funktion Egnet for kabelkæde; Forøget rækkevidde
Applikation industrielle applikationer / fabriksautomation
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...30 DC; ("tilfør begrænset spænding / strøm" for UL )
Kapslingsklasse III
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design PNP/NPN
Udgangsfunktion normally closed
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 5
Minimum belastningsstrøm [mA] 2
Max. lækagestrøm [mA] 0,6
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 100
Switchfrekvens DC [Hz] 400
Kortslutningsbeskyttelse ja
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 8
Real rækkevidde Sr [mm] 8 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...6,48
Forøget rækkevidde ja
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3
Hysterese [% af Sr] 3...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -40...85
Kapslingsklasse IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Godkendelser / Tests
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bestrålet 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 10 V
EN 55011 Klasse B
Vibrationsbestandig
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 sweep cyklusser pr minut; 1 oktav pr. minut i 3 akser
Chokbestandig
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms halv-sinus; 3 shocks hver i hver retning af de tre koordinatakser
Kontinuerlig shock-bestandighed
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 shocks hver i hver retning (X-Y-Z retning)
Hurtige temperatur ændringer
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cyklusser
Salt spray test
EN 60068-2-52 Kb Sværhedsgrad 5 (4 testcyklus)
MTTF [År] 899
Embedded software inkluderet ja
UL godkendelse
Ta -25...75 °C
Enclosure type Type 1
Strømforsyning Limited Voltage/Current
UL godkendelsesnummer A007
Fil nummer UL E174191
Mekaniske data
Vægt [g] 86,42
Kapsling gevindtype
Montering Skærmet
Dimensioner [mm] M18 x 1 / L = 40
Gevind betegnelse M18 x 1
Materiale Messing belagt med hvid bronze; aktiv flade: PBT orange; LED vindue: PEI; låsemøtrikker: Messing belagt med hvid bronze
Tilspændingsmoment [Nm] se betjeningsvejledning
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
tandfjederskive: 1, Rustfrit stål
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm²