Induktiv sensor
IGT224
IGK3005-BPKG/V4A/US-104
Induktiv sensor
IGT224
IGK3005-BPKG/V4A/US-104
- Stort driftstemperatur interval
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Bestandig over for højtryksrengøring med aggressive rengøringsmidler
- Robust hus i rustfrit stål til brug i føde- og drikkevareindustrien
- Bestandig over for temperaturudsving, selv i tilfælde af hyppige temperaturudsving
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 5 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Applikation | regelmæssig rengørings proces |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 10 |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 500 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 5 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...4,05 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...20 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...100 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 1134 | ||||||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 53,1 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Gevind betegnelse | M18 x 1 |
Materiale | Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 316L); aktiv flade: PEEK natural; LED vindue: PEI; låsemøtrikker: rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Tilspændingsmoment [Nm] | 50 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|