• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. IGT250

Induktiv fuld-metal sensor

IGT250

IGK3012-ANKG/AM/P/US-104

Induktiv fuld-metal sensor

IGT250

IGK3012-ANKG/AM/P/US-104

  • Robust hus helt i metal i rustfrit stål til brug i føde- og drikkevareindustrien
  • Stort driftstemperatur interval
  • Bestandig over for temperaturudsving, selv i tilfælde af hyppige temperaturudsving
  • Bestandig over for højtryksrengøring med aggressive rengøringsmidler
  • Langt føleområde for få driftsafbrydelser
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
Produktegenskaber
Elektrisk design NPN
Udgangsfunktion normally open
Tasteafstand [mm] 12
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M18 x 1 / L = 70
Applikation
Special funktion guldbelagte kontakter; Forøget rækkevidde; Fuld-metal hus
Applikation konstant rengøring med agressive rengøringsmidler; regelmæssig rengørings proces
Trykbestandig [bar] 100
Bemærk note om tryk holdbarhed
aktiv flade
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...30 DC
Strømforbrug [mA] < 25
Kapslingsklasse III
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design NPN
Udgangsfunktion normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 100
Switchfrekvens DC [Hz] 250
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 12
Real rækkevidde Sr [mm] 12 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...9,7
Forøget rækkevidde ja
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 1 / Messing: 0,9 / aluminium: 0,8 / kobber: 0,5
Hysterese [% af Sr] 1...20
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] 0...100
Kapslingsklasse IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Godkendelser / Tests
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bestrålet 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 10 V
EN 55011 udstråling Klasse B
Slag-modstandsdygtighed
EN 60068-2-75 Ehc 1 J
MTTF [År] 1262
Embedded software inkluderet ja
UL godkendelse
Ta 0...70 °C
Enclosure type Type 1
Strømforsyning Limited Voltage/Current
UL godkendelsesnummer A012
Fil nummer UL E174191
Mekaniske data
Vægt [g] 56
Kapsling gevindtype
Montering Uskærmet
Dimensioner [mm] M18 x 1 / L = 70
Gevind betegnelse M18 x 1
Materiale Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 316L); aktiv flade: rustfri stål (1.4404 / 316L); låsemøtrikker: rustfri stål (1.4404 / 316L)
Tilspændingsmoment [Nm] 50
Fuld-metal hus ja
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 4 x 90° LED, gul
Tilbehør
Leverings omfang
låsemøtrikker: 2
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt
diagrammer og grafer