Induktiv fuld-metal sensor
IGT261
IGB3010QBPKG/AM/P/US-104
Induktiv fuld-metal sensor
IGT261
IGB3010QBPKG/AM/P/US-104
- Robust højkvalitetsdesign i rustfrit stål
- Kompakt hus til brug hvor pladsen er begrænset
- Stort driftstemperaturinterval op til 100 C
- Nem tilslutning via det gennemprøvede M12-stik
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 10 |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 45 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter; Forøget rækkevidde | |
---|---|---|
Applikation | konstant rengøring med agressive rengøringsmidler; regelmæssig rengørings proces | |
Trykbestandig [bar] | 100 | |
Bemærk note om tryk holdbarhed |
|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 20 |
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
Switchfrekvens DC [Hz] | 200 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 10 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...8,1 |
Forøget rækkevidde | ja |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 1 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 3...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...100 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slag-modstandsdygtighed |
|
||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||
Chokbestandig |
|
||||||||||
Kontinuerlig shock-bestandighed |
|
||||||||||
Hurtige temperatur ændringer |
|
||||||||||
MTTF [År] | 1388 | ||||||||||
Embedded software inkluderet | ja | ||||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 41 |
---|---|
Montering | delvist planmonteret |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 45 |
Gevind betegnelse | M18 x 1 |
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); aktiv flade: rustfri stål (1.4404 / 316L); LED vindue: PEI; låsemøtrikker: rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Tilspændingsmoment [Nm] | 50 |