Induktiv sensor
II001A
IIA2015-ABOA/6M/3D
Induktiv sensor
II001A
IIA2015-ABOA/6M/3D
- Til anvendelser i EX områder
- Kombineret AC/DC udgangs trin
- Stort driftsspændingsområde
- To-leder teknologi
- Robust metalhus til brug i krævende industrielle miljøer
Produktegenskaber
Udgangsfunktion | normally open |
---|---|
Tasteafstand [mm] | 15 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Applikation
Montering | må kun anvendes i eksplosionsfarlige områder med beskyttelseshætte |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Udgangsfunktion | normally open | |
---|---|---|
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 6 | |
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V] | 6,5 | |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 5 | |
Max. lækagestrøm [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (130 V AC) / 0,8 (24 V DC) | |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] | 150 | |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 | |
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | |
Switchfrekvens AC [Hz] | 25 | |
Switchfrekvens DC [Hz] | 50 | |
Bemærk note om switch frekvens [Hz] |
|
|
Kortslutningsbeskyttelse | nej | |
Overbelastningssikret | nej |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 15 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...12,1 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...20 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
ATEX mærkning |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||||||||||
MTTF [År] | 607 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 489 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Gevind betegnelse | M30 x 1,5 |
Materiale | Messing belagt med hvid bronze; aktiv flade: PBT; låsemøtrikker: Messing belagt med hvid bronze; Beskyttelses-dæksel: PA |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Påkrævet sikring | miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; flink; Sikringen skal placeres udenfor det eksplotionsfarlige område. |
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,50 mm² |
---|