• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. II0360

Induktiv sensor

II0360

II-2015-ABOA/6M/BH

Induktiv sensor

II0360

II-2015-ABOA/6M/BH

  • Kombineret AC/DC udgangs trin
  • Stort driftsspændingsområde
  • To-leder teknologi
  • Stort driftstemperatur interval
  • Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
  • ce
  • ccc
  • ukca
Produktegenskaber
Udgangsfunktion normally open
Tasteafstand [mm] 15
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Applikation
Special funktion Halogenfri
Elektriske Data
Driftspænding [V] 20...250 AC/DC
Kapslingsklasse II
Beskyttet mod omvendt polaritet nej
Udgange
Udgangsfunktion normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 6
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V] 6,5
Minimum belastningsstrøm [mA] 5
Max. lækagestrøm [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 100
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Switchfrekvens AC [Hz] 25
Switchfrekvens DC [Hz] 50
Kortslutningssikret nej
Overbelastningssikret nej
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 15
Real rækkevidde Sr [mm] 15 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...12,1
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2
Hysterese [% af Sr] 1...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
MTTF [År] 607
Mekaniske data
Vægt [g] 293
Kapsling gevindtype
Montering Uskærmet
Dimensioner [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Gevind betegnelse M30 x 1,5
Materiale PBT
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Elektrisk tilslutning
Påkrævet sikring miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; flink
Tilbehør
Leverings omfang
låsemøtrikker: 2
Bemærkning
Bemærkning
Anbefaling: Kontrollér apparatet for sikker funktion efter en kortslutning.
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 6 m, PUR, Halogenfri; 2 x 0,5 mm²