Induktiv sensor
II5346
IIB3015-BPKG
Induktiv sensor
II5346
IIB3015-BPKG
- Robust metalhus til brug i krævende industrielle miljøer
- Stort driftstemperatur interval
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- For en præcis positionsregistrering på maskiner
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 15 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 15; (24 V) |
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
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 125; (150 (...50 °C)) |
Switchfrekvens DC [Hz] | 250 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 15 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...12,15 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
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
MTTF [År] | 901 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 210,5 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 |
Gevind betegnelse | M30 x 1,5 |
Materiale | Messing forniklet; aktiv flade: PBT |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|