Induktiv sensor
II5742
IIK3015BBPKG/US-104
Induktiv sensor
II5742
IIK3015BBPKG/US-104
- Robust metalhus til brug i krævende industrielle miljøer
- Tydelig visning af status
- Langt føleområde for få driftsafbrydelser
- For en præcis positionsregistrering på maskiner
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 15 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Applikation | industrielle applikationer / fabriksautomation |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 10 |
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
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 250 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 15 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...12,15 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...20 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 1083 | ||||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 125 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Gevind betegnelse | M30 x 1,5 |
Materiale | Kapsling: Messing belagt med hvid bronze; aktiv flade: PBT hvid; LED vindue: PEI; låsemøtrikker: Messing belagt med hvid bronze |
Tilspændingsmoment [Nm] | 50 |